DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3188

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric lancia i computer per uso industriale serie MELIPC

Questi prodotti contribuiranno a introdurre l'IOT (Internet of Things) per le attrezzature di produzione, integrando il controllo in tempo reale e l'elaborazione delle informazioni

Versione PDF (PDF:143.3KB)

TOKYO, 19 aprile 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio in sequenza, a partire dalla fine di giugno 2018, di tre modelli di computer per uso industriale Serie MELIPC per le applicazioni di controllo di automazione industriale (FA) e l'Edge Computing. Il prodotto di punta, MI5000, combina il controllo delle attrezzature in tempo reale e l'elaborazione delle informazioni in un'unica soluzione, il modello di gamma media MI2000 è stato progettato per l'espansione di un sistema di ampia portata, mentre il modello compatto e a basso costo, MI1000, permetterà alle aziende di avviare l'introduzione dell'IoT negli impianti di produzione in fabbrica.

Caratteristiche principali

1)
MI5000 per l'Edge Computing che integra il controllo delle attrezzature in tempo reale e l'elaborazione delle informazioni
- Raccolta, diagnosi e feedback ad alta velocità per i dati dell'impianto di produzione, utilizzando una singola macchina con VxWorks®1 e sistema operativo Windows®. Assicura il risparmio di spazio e riduce i costi di realizzazione dei sistemi IoT.
- La compatibilità con CC-Link IE Field Network abilita lo scambio di dati ad alta velocità, fino a 1 ms, per garantire un controllo accurato delle attrezzature in tempo reale.
- Viene garantita una qualità equivalente a quella dei controller programmabili per scopi generici Serie MELSEC di Mitsubishi Electric. La conformità agli standard IEC2/JIS assicura la robustezza e la resistenza necessarie per l'uso negli impianti di produzione.
1 Sistema operativo in tempo reale per sistemi integrati sviluppato e commercializzato da Wind River Systems, Inc.
2 Organizzazione internazionale che definisce gli standard per le tecnologie elettriche, elettroniche e per le tecnologie correlate
2)
MI2000 per l'espansione di un sistema di ampia portata per ottimizzare l'uso dell'IoT negli impianti di produzione
- Contribuisce a migliorare la qualità del prodotto grazie all'esecuzione della diagnostica dei dati e al monitoraggio delle operazioni negli impianti di produzione, utilizzando un processore integrato ad alte prestazioni con sistema operativo Windows®.
- Espande i sistemi utilizzando porte di espansione PCI e PCI Express3. Esegue la raccolta ad alta velocità dei dati di produzione utilizzando schede CC-Link IE Field Network (opzionali), inoltre si avvale di attrezzature di controllo avanzate con schede di input/output (opzionali).
3 Interfaccia di collegamento di computer e periferiche per l'espansione del sistema
3)
MI1000 per l'introduzione a basso costo dell'IoT nelle strutture di produzione esistenti e migliorare le caratteristiche di innovazione
- Case compatto con Windows® preinstallato per installazioni negli impianti di produzione altamente flessibili.
- Se installato come gateway negli impianti esistenti senza funzioni di comunicazione, abilita lo scambio di dati con i sistemi host per ottenere un'introduzione a basso costo dell'IoT.

Programma di vendita

Prodotto Modello Data di spedizione Obiettivi di vendita per l'anno fiscale 2019
Computer
per uso industriale
Serie MELIPIC
MI5000 MI5122-VW In sequenza a partire dalla fine di giugno 2018 1.000 unità
MI2000 MI2012-W
MI1000 MI1002-W

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.