Prodotti e soluzioni

Semiconduttori

Mitsubishi Electric produce semiconduttori che includono moduli di potenza e dispositivi ad alta potenza in grado di gestire un controllo estremamente efficiente dell'energia, dispositivi ottici che garantiscono le prestazioni necessarie negli apparecchi per comunicazioni a fibra ottica, dispositivi ad alta frequenza che coprono tutti i tipi di comunicazioni, da quelle radio a quelle dei cellulari e satellitari, e la linea di moduli TFT-LCD, utili per migliorare le interfacce per le informazioni.

Linea di prodotti

Moduli di potenza

Moduli di potenza

I moduli di potenza di Mitsubishi Electric si basano su tecnologie all'avanguardia che assicurano i massimi livelli di prestazioni e affidabilità garantendo un ingente risparmio energetico per i prodotti e i sistemi in cui vengono utilizzati. La nostra linea di prodotti è completa, dai moduli di potenza sviluppati per controllare apparecchiature ad alta tensione, sistemi di produzione industriale e sistemi ferroviari alle applicazioni in prodotti per la casa, ad esempio per il controllo dell'energia elettrica utilizzata da condizionatori, lavatrici e frigoriferi. Per mantenere la posizione di leader del mercato, l'azienda promuove continue attività di ricerca e sviluppo con lo scopo di ottenere ulteriori riduzioni dei consumi energetici.

  • SiC-SBD
  • Moduli di potenza SiC
  • MISOP™
  • DIPIPM™
  • IPM
  • Moduli IGBT
  • Moduli HVIGBT / HVIPM
  • Moduli di potenza MOSFET
  • Moduli diodo
  • Moduli PFC

Dispositivi ad alta frequenza

Dispositivi ad alta frequenza

Da molto tempo Mitsubishi Electric supporta la diffusione delle reti di comunicazione wireless attraverso lo sviluppo di dispositivi ad alta frequenza. I prodotti realizzati utilizzando i componenti elettronici più recenti e altre tecnologie in combinazione con materiali innovativi ad alte prestazioni ci hanno permesso di mantenere una posizione di leader del mercato. I nostri dispositivi ad alta frequenza contribuiscono allo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione wireless, facilitando la realizzazione di comunicazioni wireless più affidabili come quelle per satelliti, cellulari più piccoli e potenti e altre apparecchiature di rete con prestazioni elevate.

  • Dispositivi ad alta frequenza GaN
  • Dispositivi ad alta frequenza GaAs
  • Dispositivi RF al silicio

Dispositivi ottici

Dispositivi ottici

Mitsubishi Electric è all'avanguardia nello sviluppo e nella produzione di diodi e moduli laser, utilizzati nelle comunicazioni a fibra ottica per reti a banda larga e telecomunicazioni, e di diodi laser per monitor e applicazioni industriali. Conosciuti per il risparmio energetico, l'affidabilità e le prestazioni elevate che garantiscono, le nostre tecnologie avanzate e i nostri prodotti vengono utilizzati nei principali sistemi dell'infrastruttura di comunicazione in fibra ottica, nonché per i collegamenti FTTH (Fibre-To-The-Home).

  • Dispositivi per le comunicazioni a fibra ottica
  • Diodi laser per monitor e per applicazioni industriali

Moduli TFT-LCD

Moduli TFT-LCD

I moduli TFT-LCD di Mitsubishi Electric sono adatti per diversi utilizzi industriali, ad esempio per strumenti di misurazione, sistemi ATM, POS, apparecchiature per l'automazione industriale e altro ancora. Progettati per garantire affidabilità elevata, visibilità ottimale e caratteristiche avanzate di visualizzazione, i moduli TFT-LCD innovativi di Mitsubishi Electric assicurano prestazioni e qualità di colore eccellenti in una vasta gamma di ambienti operativi interni ed esterni. Le tecnologie alla base di questi moduli aiutano a ottenere immagini vivide con colori realistici e visibilità completa in presenza di luce solare.

  • Formato standard
  • Formato largo
  • Formato speciale
  • Uso automobilistico

Sensore a infrarossi

Questo sensore a infrarossi incorpora le technologie dei sensori a infrarossi a diodo termico sviluppate inizialmente da Mitsubishi Electric per realizzare migliori prestazioni di risoluzione alle alte temperature e quantità di pixel maggiori. Catturando immagini termiche dettagliate di persone, oggetti ecc. e migliorando le prestazioni di identificazione di persone/oggetti e dei moveimenti delle persone, questo sensore rappresenta la soluzione ideale per la prevenzione dei crimini, per i sistemi di sorveglianza, per i sistemi di conteggio delle persone e gli impianti di condizionamento.

  • Sensore a infrarossi
(open new window)Maggiori informazioni