Programma Manutenzione Robot

Il programma è dedicato ai Robot della serie MELFA S, F, FR e CH, sia nuovi che già installati.

I pacchetti di manutenzione offerti da Mitsubishi Electric includono:
- MELFA Care
- Assistenza per la manutenzione da 3 o 5 anni con estensione di garanzia
- Manutenzione singola

Per maggiori informazioni scrivici a: service.fa@it.mee.com

Programmi di MANUTENZIONE SINGOLA

I nostri pacchetti di Manutenzione Singola sono rivolti agli utilizzatori finali di robot installati da un tempo superiore ad 1 anno.
In base alle ore di utilizzo annuali, Mitsubishi Electric propone due livelli di Manutenzione calcolate in base alle ore di utilizzo effettive o legate a scansioni temporali:
- Manutenzione Base per robot installati da più di un anno o con almeno 8000h di servizio;
- Manutenzione Pro per robot che hanno raggiunto o superato i 3 anni di servizio o le 24000h di lavoro.

Programma MELFA Care

Il programma definisce la manutenzione di robot acquistati entro un anno di vita.
Il MELFA Care gestisce, a seconda della scelta, programmi per 3 o 5 anni.
Ogni programma di manutenzione è costituito da un set di pacchetti dedicati a particolari intervalli di tempo e di ore di lavoro del robot.
Inoltre, i programmi MELFA CARE sono dei servizi Service chiavi in mano, che non prevedono spese aggiuntive e che includono l’estensione della garanzia di 36 o 60 mesi.

Vuoi saperne di più? Consulta la nostra brochure.