Connettività, sicurezza, manutenzione predittiva, performance di primo livello, flessibilità e ultima ma non meno importante la qualità; tutte caratteristiche che fanno parte del concetto di Mitsubishi Electric per inverter dedicati ad applicazioni in ambito Industriale e per essere installati nella Fabbrica Intelligente. Adatto sia per reti a 400V che 690V, capacità di pilotare ogni genere di motore ad alta efficienza (motori IM, PM and SynRM), PLC integrato e funzioni speciali per adattarsi a tutte le applicazioni, il tutto in uno chassis Slim Type, oggi più adatto alle installazioni in ambito industriale; questa è la grande novità della serie FR-A800.
FR-E800 invece è il nuovo inverter compatto che Mitsubishi Electric ha sviluppato secondo un concetto che nasce proprio dalle esigenze produttive delle linee di automazione di Nagoya Works. Con la connettività Ethernet multiprotocollo e gli elevati standard di sicurezza assieme alle funzioni di manutenzione predittiva, FR-E800 definisce i nuovi standard di Inverter per la Fabbrica Intelligente.