This Active X controller library supports users to easily implement communication from the PC to PLC without the need for protocol knowledge.
Mer information

Kraftfulla integrerade programmeringsverktyg

MX Component är ett enkelt men kraftfullt verktyg som snabbt och enkelt låter dig ansluta Mitsubishis PLC-enheter till PC-världen.

Med funktionen COMMUNICATION SETUP UTILITY kan du enkelt skapa och testa länken till din Mitsubishi PLC. Stöd finns för: seriekommunikation (CPU-port), seriekommunikation via Computer Link (RS-232C, RS-422), Ethernet och CC-Link. Det finns stöd för alla MELSECNET-nätverk. På det modulära PLC MELSEC System Q kan du också använda USB-porten.

Du har läs/skrivrättigheter på alla styrsystemets enheter med Microsoft-program som MS Visual Basic®, MS C++® osv., via förinställda kommunikationsvägar eller via ActiveX-komponenter med egen kommunikation.

Nyckelfunktioner hos MX Component:

  • stöd för Access®, Excel® (VBA), Visual Basic® och C++
  • PLC-övervakning via html-sidor med Windows standardwebbläsare
  • PLC-övervakning via intranät eller Internet med stöd för ASP-teknik (Active Server Pages)
Laddar...