DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3018
Modulo a semiconduttori ad alta potenza di nuova generazione con package standard per una maggiore flessibilità
TOKYO, 6 aprile 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi di aver messo a punto un modulo di potenza di nuova generazione denominato HVIGBT X-Series New Dual per applicazioni di trazione e potenza nell'industria pesante. Il nuovo modulo consente di realizzare inverter con una più elevata densità di potenza e una maggiore efficienza, mentre il formato standard del package assicura maggiore flessibilità nella progettazione dei relativi impianti.
A partire dal mese di marzo 2017 saranno disponibili alcuni campioni della versione a 3,3 kV (LV100) del modulo New Dual, mentre nel 2018 seguiranno le versioni da 1,7 kV, 3,3 kV (HV100), 4,5 kV e 6,5 kV nell'ordine specificato. L'azienda prevede inoltre di aggiungere alla gamma una versione con potenza inferiore a 1,7 kV.
I moduli saranno esposti in occasione delle principali fiere, incluse MOTORTECH JAPAN 2016 durante l'evento TECHNO-FRONTIER 2016, dal 20 al 22 aprile in Giappone, Power Conversion Intelligent Motion (PCIM) Europe 2016 dal 10 al 12 maggio a Norimberga (Germania) e PCIM Asia 2016 dal 28 al 30 giugno a Shanghai (Cina).
I moduli ad alta potenza sono dispositivi essenziali per controllare la conversione della potenza negli impianti elettronici di varie classi di potenza, da svariati kilowatt fino a più megawatt. I prodotti reperibili sul mercato fino a oggi hanno una potenza nominale massima di 6,5 kV e una corrente nominale massima di varie migliaia di ampere.
Il modulo HVIGBT New Dual soddisferà la domanda di dispositivi a semiconduttori con un'efficienza e una densità di potenza elevate, fornendo al contempo una potenza e un'efficienza superiori agli inverter, grazie all'adozione di IGBT di settima generazione e diodi RFC. A queste caratteristiche si affiancano le dimensioni standardizzate del package, che semplificano la progettazione e consentono l'utilizzo di più sorgenti di alimentazione.
Modello | Tipo di pacchetto |
Tensione di isolamento |
Tensione collettore-emettitore |
Corrente nominale massima |
Collegamento | Dimensioni | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modulo HVIGBT X-Series New Dual |
LV100 | 6 kV | 1,7 kV | 900 A | 2 in 1 | L: 100 mm x P: 140 mm x A: 40 mm |
A partire dal 2018 |
3,3 kV | 450 A | Marzo 2017 | |||||
HV100 | 10 kV | 3,3 kV | 450 A | A partire dal 2018 | |||
4,5 kV | 330 A | ||||||
6,5 kV | 225 A |
I comunicati contengono informazioni precise al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a modifica senza preavviso.