DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3035
Dotati di sensibilità e funzione di tocco leader del settore e di un vetro di copertura dello spessore di 5mm
TOKYO, 14 luglio 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio dei moduli TFT-LCD a colori VGA da 6,5 pollici e SVGA/XGA da 8,4 pollici dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura di spessore fino a 5 millimetri. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 1° agosto attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
Questi nuovi moduli sono stati progettati per soddisfare la crescente domanda del settore di un vetro di copertura spesso e che consenta l'utilizzo del prodotto con i guanti. Essi consentono di migliorare la sensibilità multitocco e di renderla più accurata anche con lo schermo bagnato. La combinazione di queste capacità di tocco all'avanguardia e delle note tecnologie TFT-LCD di Mitsubishi potrà soddisfare diversi scenari di applicazioni e installazioni.
Prodotto | Modello | Dimensioni display |
Risoluzione | Luminosità (cd/m2) |
Angolo di visualizzazione (° ) <U/D>, <L/R> |
Spedizione |
---|---|---|---|---|---|---|
Moduli TFT-LCD con pannelli touchscreen capacitivi proiettati |
AA065VE11ADA11 | 6,5 pollici | VGA | 1000 | 80/60, 80/80 | 1° agosto 2016 |
AA084SC01ADA11 | 8,4 pollici | SVGA | 400 | 85/85, 85/85 | ||
AA084SD01ADA11 | 400 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084SD11ADA11 | 900 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084XD01ADA11 | XGA | 500 | 85/85, 85/85 | |||
AA084XD11ADA11 | 800 | 85/85, 85/85 | ||||
AA084XE01ADA11 | 400 | 80/60, 80/80 | ||||
AA084XE11ADA11 | 800 | 80/60, 80/80 |
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.