TOKYO, 17 agosto 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio di un nuovo modello di semiconduttore di potenza a stampo per trasferimento nella sua linea di DIPIPM™ (Dual-In-line Package Intelligent Power Modules, moduli di potenza intelligenti DIP) super-mini, integrati con MOSFET (transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo) in carburo di silicio (SiC). Il lancio è previsto il 17 agosto.

Moduli completi SiC DIPIPM super-mini

Caratteristiche del prodotto

1)
Basso consumo energetico di classe superiore nel mercato degli elettrodomestici
-I moduli SiC-MOSFET consentono di ridurre il consumo energetico di circa il 70 per cento rispetto ai DIPIPM super-mini già esistenti di Mitsubishi Electric, inoltre contribuiscono a ridurre il consumo energetico dei condizionatori d'aria
2)
Design semplificato dell'impianto con inverter
- L'ingombro e le configurazioni pin sono compatibili con i moduli DIPIPM super-mini già esistenti di Mitsubishi Electric serie Ver.6, PSSxxS92x6, ecc.
- Progettati con una tensione di soglia elevata, i moduli SiC-MOSFET non richiedono un circuito di polarizzazione negativo, permettendo quindi la semplificazione del design dell'impianto
-Minor numero di componenti esterni grazie all'uso del diodo di bootstrap integrato con resistore stabilizzatore di corrente
Programma di vendita
Modello Specifica Spedizione
PSF15S92F6 15 A/600 V 17 agosto 2016

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità a scopo di riferimento. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.