DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3067
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
TOKYO, 10 novembre 2016 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che le scale mobili della nuova serie S-, che offrono ai passeggeri maggiore sicurezza e un elevato livello di conservazione dell'energia, saranno lanciate il 14 novembre. Lo scopo è di raggiungere vendite annuali pari a 1.000 unità al di fuori del Giappone.
Scale mobili Mitsubishi serie S-
Nome prodotto | Tipo* | Velocità nominale | Prezzo | Lancio | Target di vendite |
---|---|---|---|---|---|
Scala mobile serie S- | Tipo S1000 Tipo S800 Tipo S600 |
30 metri al minuto | Previo preventivo | 14 novembre | 1.000 unità all'anno |
*Passeggeri per gradino – S1000 (larghezza gradino: 1.000 mm) 2 passeggeri; Tipo S800 (800 mm) e Tipo S600 (600 mm): 1 passeggero
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.