DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3165

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric amplia la gamma di moduli TFT-LCD a colori con pannello touchscreen capacitivo proiettato per applicazioni industriali

La funzione di tocco e la sensibilità leader del mercato in combinazione con un vetro di copertura da 5 mm

Versione PDF (PDF:426.5KB)

TOKYO, 31 gennaio 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) annunciato oggi il lancio dei moduli TFT-LCD a colori WVGA da 8,0 pollici e XGA/WXGA da 12,1 pollici dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura con spessore fino a cinque millimetri. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 28 febbraio attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

WVGA da 8,0 pollici

XGA da 12,1 pollici

WXGA da 12,1 pollici

Moduli TFT-LCD a colori Mitsubishi Electric con pannello touchscreen capacitivo proiettato

I nuovi moduli potranno soddisfare le crescenti richieste del settore industriale di vetri di copertura spessi e resistenti e che consentano agli operatori lutilizzo del prodotto con i guanti. Garantiscono una sensibilità multitocco accurata perfino con lo schermo bagnato. Grazie alla combinazione di queste capacità di tocco allavanguardia con la tecnologia TFT-LCD comprovata di Mitsubishi Electric, i nuovi modelli sono concepiti per gestire una vasta gamma di applicazioni e configurazioni di installazione.

Caratteristiche del prodotto

1)
I pannelli touchscreen capacitivi proiettati garantiscono una migliore operabilità
- Vetro di copertura dello spessore di 5 millimetri per lutilizzo in condizioni difficili
- Funzionamento con tocco in dieci punti con rilevamento accurato
- Alto livello di operabilità anche con i guanti o con lo schermo bagnato
2)
Soluzione touchscreen completa
- Una soluzione unica TFT-LCD, pannello touchscreen e scheda di controllo
- Optical bonding opzionale (bonding con resina per modulo TFT-LCD, sensore pannello touchscreen e vetro di copertura, per ottenere immagini più nitide in ambienti luminosi)
- Il vetro di copertura temperato e il trattamento antiriflesso e antimacchia della superficie permettono luso in una vasta gamma di applicazioni
- TFT-LCD, pannello touchscreen PCAP, vetro di copertura e dispositivo di controllo del tocco installati in fabbrica garantiscono unaffidabilità superiore

Programma di vendita dei prodotti campione

Prodotto Modello Dimensioni display Risoluzione Luminosità (cd/m2) Angolo di visualizzazione
(° )
<U/D>, <L/R>
Spedizione
Moduli TFT-LCD con pannelli touchscreen capacitivi proiettati AA080MB01ADA11 8,0 pollici WVGA 900 80/80, 80/80 28 febbraio 2018
AA080MB11ADA11 1200 80/80, 80/80
AA121XN01DDE11 12,1 pollici XGA 500 80/80, 80/80
AA121XN11DDE11 1000 80/80, 80/80
AA121XP01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121XP13DDE11 800 85/85, 85/85
AA121TD01DDE11 WXGA 600 80/60, 80/80
AA121TD11DDE11 1200 80/60, 80/80
AA121TH01DDE11 400 85/85, 85/85
AA121TH11DDE11 800 85/85, 85/85

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.