DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3210
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
La funzione di tocco e la sensibilità leader del mercato in combinazione con un vetro di copertura da 5 mm
TOKYO, 12 settembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio dei moduli TFT-LCD a colori WXGA da 7,0 pollici e XGA da 15,0 pollici dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura con spessore fino a cinque millimetri. I nuovi moduli sono stati progettati per applicazioni industriali, incluse le macchine utensili dei sistemi di misurazione, per i settori dell'edilizia, dei veicoli agricoli e per l'automazione di fabbrica, oltre che per i sistemi POS. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 31 ottobre attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.
I nuovi moduli potranno soddisfare la crescente domanda dei settori industriali di vetri di copertura più spessi e resistenti e che consentano agli operatori l'utilizzo del prodotto con i guanti. Garantiscono una sensibilità multitocco accurata perfino con lo schermo bagnato. Grazie alla combinazione di queste capacità del pannello touchscreen all'avanguardia con la tecnologia TFT-LCD comprovata di Mitsubishi Electric, i nuovi modelli sono concepiti per gestire una vasta gamma di applicazioni e configurazioni di installazione.
Prodotto | Modello | Dimensioni display | Risoluzione | Luminosità (cd/m2) |
Spedizione |
---|---|---|---|---|---|
Moduli TFT-LCD con pannelli touchscreen capacitivi proiettati | AA070TA01ADA11 | 7,0 pollici | WXGA | 800 | 31 ottobre 2018 |
AA070TA11ADA11 | |||||
AA150XT02DDE11 | 15,0 pollici | XGA | 600 | 30 novembre 2018 | |
AA150XT12DDE11 | 1200 | ||||
AA150XW01DDE11 | 400 | ||||
AA150XW14DDE11 | 800 |
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.