DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3210

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric amplia la gamma di moduli TFT-LCD a colori con pannello touchscreen capacitivo proiettato per applicazioni industriali

La funzione di tocco e la sensibilità leader del mercato in combinazione con un vetro di copertura da 5 mm

Versione PDF (PDF:314.8KB)

TOKYO, 12 settembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio dei moduli TFT-LCD a colori WXGA da 7,0 pollici e XGA da 15,0 pollici dotati di pannello touchscreen capacitivo proiettato, con vetro di copertura con spessore fino a cinque millimetri. I nuovi moduli sono stati progettati per applicazioni industriali, incluse le macchine utensili dei sistemi di misurazione, per i settori dell'edilizia, dei veicoli agricoli e per l'automazione di fabbrica, oltre che per i sistemi POS. La vendita dei prodotti campione avrà inizio il 31 ottobre attraverso i vari uffici Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

WXGA da 7,0 pollici/XGA da 15,0 pollici

Moduli TFT-LCD a colori Mitsubishi Electric con pannello touchscreen capacitivo proiettato

I nuovi moduli potranno soddisfare la crescente domanda dei settori industriali di vetri di copertura più spessi e resistenti e che consentano agli operatori l'utilizzo del prodotto con i guanti. Garantiscono una sensibilità multitocco accurata perfino con lo schermo bagnato. Grazie alla combinazione di queste capacità del pannello touchscreen all'avanguardia con la tecnologia TFT-LCD comprovata di Mitsubishi Electric, i nuovi modelli sono concepiti per gestire una vasta gamma di applicazioni e configurazioni di installazione.

Caratteristiche del prodotto

1)
I pannelli touchscreen capacitivi proiettati garantiscono una migliore operabilità
- Vetro di copertura dello spessore di cinque millimetri per l'utilizzo in condizioni difficili
- Funzionamento con tocco in dieci punti che permette un rilevamento accurato
- Alto livello di operabilità anche con i guanti o con lo schermo bagnato
2)
Soluzione touchscreen completa
- Una soluzione unica TFT-LCD, pannello touchscreen e scheda di controllo
- Optical bonding opzionale* che assicura immagini più nitide in ambienti luminosi
- Il vetro di copertura temperato e il trattamento antiriflesso e antimacchia della superficie permettono l'uso in una vasta gamma di applicazioni
- TFT-LCD, pannello touchscreen PCAP, vetro di copertura e dispositivo di controllo del tocco installati in fabbrica, garantiscono un'affidabilità superiore

*Bonding con resina per il modulo TFT-LCD, sensore pannello touchscreen e vetro di copertura

Programma di vendita dei prodotti campione

Prodotto Modello Dimensioni display Risoluzione Luminosità
(cd/m2)
Spedizione
Moduli TFT-LCD con pannelli touchscreen capacitivi proiettati AA070TA01ADA11 7,0 pollici WXGA 800 31 ottobre 2018
AA070TA11ADA11
AA150XT02DDE11 15,0 pollici XGA 600 30 novembre 2018
AA150XT12DDE11 1200
AA150XW01DDE11 400
AA150XW14DDE11 800

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.