DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3235

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric si prepara a lanciare il diodo laser ad alta potenza per proiettori a luce rossa da 638 nanometri

La potenza di uscita senza precedenti della luce pulsata di 3,0 W potrà essere utilizzata per ottenere proiettori miniaturizzati con luce molto intensa

Versione PDF (PDF:91.8KB)

TOKYO, 19 dicembre 2018 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 1° aprile 2019 lancerà sul mercato il diodo laser (LD) ML562G86 a emissione pulsata per proiettori, dotato di luce rossa da 638 nanometri (nm), potenza di uscita record a livello mondiale pari a 3,0 W, con funzionamento a impulsi e tempo medio di guasto1 (MTTF) di oltre 20.000 ore. L'elevata potenza di uscita e l'ampia gamma di temperature di esercizio che caratterizzano il diodo ML562G86 contribuiranno ad aumentare la luminanza e a migliorare la miniaturizzazione dei proiettori. La vendita dei prodotti campione avrà inizio l'11 gennaio 2019.

1 Valutazione standard dell'affidabilità

Diodo laser rosso ad alta potenza con lunghezza d'onda di 638 nm (ML562G86)

Caratteristiche del prodotto

1)
Potenza di uscita senza precedenti della luce pulsata pari a 3,0 W e MTTF esteso di oltre 20.000 ore
- Potenza di uscita migliore del mondo pari a 3,0 W, del 20% maggiore rispetto a quella del modello convenzionale dell'azienda (ML562G84)
- Tempo medio di guasto (MTTF) di oltre 20.000 ore grazie ai miglioramenti apportati alla struttura del chip LD e ai processi di produzione
- Elevata potenza di uscita e alta luminosità pari a 638 nm di luce laser con un risultato di 145 lumen per LD
2)
L'ampia gamma di temperature di esercizio contribuirà a migliorare la miniaturizzazione dei proiettori e a ridurre i costi
- Ampia gamma di temperature di esercizio compresa tra 0 e 45 gradi Celsius a 3,0 W con funzionamento a emissione pulsata, grazie a un pacchetto TO-CAN con diametro di 9,0 mm che assicura un'eccellente dispersione termica
- Potenza di uscita della luce pulsata migliore del mondo, pari a 2,1 W, con temperatura del case di 55 gradi Celsius
- L'ampia gamma di temperature di esercizio permette di ottenere una struttura di raffreddamento semplificata, contribuendo alla miniaturizzazione dei proiettori e alla riduzione dei costi delle unità di raffreddamento

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.