DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3263

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

Mitsubishi Electric intende lanciare il modulo TFT-LCD transflettivo

Qualità delle immagini all'avanguardia del settore e ampia gamma di temperature di esercizio per applicazioni all'aperto e mobili

Versione PDF (PDF:182.0KB)

TOKYO, mercoledì 20 febbraio 2019Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'imminente lancio di un nuovo modulo TFT-LCD transflettivo WQVGA da 4,3 pollici per strumenti di misurazione mobili o per esterni, tra i quali PC per uso industriale, GPS per imbarcazioni e altro ancora. Questo modello offre immagini di qualità superiore, è sottile e leggero ed è in grado di funzionare in un'ampia gamma di temperature, da -30 a 85 gradi Celsius. Le vendite di prodotti campione inizieranno il 1° aprile attraverso gli uffici di Mitsubishi Electric in tutto il mondo.

AC043NB01
Modulo TFT-LCD transflettivo a colori di Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric prevede di poter soddisfare l'aumento della domanda del mercato per il suo nuovo modulo TFT-LCD transflettivo che offre una visibilità di qualità superiore all'aperto, una durata prolungata della batteria e basso irraggiamento di calore, caratterizzato inoltre da un aspetto leggero e sottile.

Caratteristiche del prodotto

1)
Qualità delle immagini all'avanguardia del settore e basso consumo energetico per l'uso all'aperto
- La riflessione della luce ambiente produce immagini estremamente nitide in ambienti luminosi e assolati, inoltre la retroilluminazione garantisce il funzionamento ottimale nell'oscurità.
- Consumo energetico ridotto adatto per i dispositivi mobili industriali alimentati a batteria
2)
Maggiore durata in ambienti esterni con condizioni estreme
- Gamme di temperature di esercizio leader del settore comprese tra -30 e 85 gradi Celsius, adatte per i dispositivi industriali utilizzati in ambienti esterni estremi
3)
Sottile e leggero
- Spessore di appena 5,2 mm e peso di soli 58 g

Programma di vendita

Prodotto Modello Dimensioni display Risoluzione Interfaccia Spedizione
Modulo
TFT-LCD
transflettivo
AC043NB01 4,3 pollici WQVGA CMOS 1° aprile 2019

I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.