Comunicati stampa

Mitsubishi Electric lancia il modulo DIPIPM super-mini Ver.7Il DIPIPM per sistemi con inverter consente di ottenere un basso rumore da radiazione e un ridotto consumo energetico

Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.

DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3297

TOKYO, 27 agosto 2019 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi l'imminente lancio di un nuovo modulo di potenza intelligente (IPM, Intelligent Power Module) ad alte prestazioni, il DIPIPM super-mini™ Ver.7, caratterizzato da rumore da radiazione ridotto e basso consumo energetico, per i sistemi con inverter dei condizionatori d'aria e altri azionamenti per motori di capacità ridotta. Le vendite del DIPIPM super-mini Ver.7 avranno inizio il 29 ottobre.

Serie DIPIPM super-mini Ver.7

Caratteristiche del prodotto

  1. 1)Modulo DIPIPM a bassa potenza e bassa rumorosità adatto per una vasta gamma di applicazioni
    • Il transistor bipolare a gate isolato ad alta tensione (IGBT) integrato, di settima generazione, impiega una struttura transistor bipolare con struttura trench-gate ed effetto carrier-store (CSTBT)™ per ridurre il rumore da radiazione, pur mantenendo il basso livello di consumo energetico del DIPIPM super-mini Ver.6, ideale per i motori industriali e per molte altre applicazioni
    • I componenti a rumorosità ridotta su una scheda a circuiti stampati assicurano un basso livello di rumore da radiazione
  2. 2)Design a dispersione di calore ultraflessibile
    • La temperatura di esercizio del contenitore del modulo viene aumentata da 100 a 125 gradi Celsius, mentre la temperatura di giunzione massima viene aumentata da 150 a 175 gradi Celsius, con l'obiettivo di estendere la flessibilità del design a dispersione di calore dei sistemi con inverter
  3. 3)Corrente nominale più elevata nel package super-mini
    • Valore nominale di 40 A, aumentato di recente, in un package super-mini
  4. 4)Compatibilità del package
    • Il package e l'assegnazione dei pin sono compatibili con le serie DIPIPM super-mini tradizionali

Programma di vendita

Prodotto Modello Valore nominale Data di spedizione
Serie DIPIPM
super-mini Ver.7
PSS20S93E6/F6-AG 20 A/600 V 29 ottobre 2019
PSS30S93E6/F6-AG 30 A/600 V
PSS40S93E6/F6-AG 40 A/600 V


Nota

I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.


Richieste di informazioni

Contatto per i media

Richieste dei clienti