Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3354
TOKYO, 20 maggio 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi che il 21 maggio lancerà la serie di robot MELFA ASSISTA in grado di collaborare con gli esseri umani sulla base di funzioni di sicurezza come il rilevamento delle collisioni e la rigida conformità agli standard internazionali di sicurezza e robotica ISO 10218-1 e ISO/TS15066. Insieme alla serie di robot verrà introdotto anche un software di progettazione intuitivo, RT VisualBox, per l'implementazione rapida e semplice del sistema. I clienti utilizzeranno MELFA ASSISTA e RT VisualBox per ottenere una produzione più efficiente, ridurre il costo totale di proprietà dei sistemi di produzione robotici e soddisfare le nuove esigenze di distanziamento dei lavoratori nei siti di produzione.
Robot collaborativi serie MELFA ASSISTA
Software di progettazione robotica RT VisualBox
Prodotto | Modello | Specifica | Rilascio | Obiettivi di vendita annuali |
---|---|---|---|---|
Robot collaborativo MELFA ASSISTA | RV-5AS-D | Capacità di carico di 5 kg e movimento a 6 assi | 21 maggio 2020 | 1.000 unità |
Software di progettazione RT VisualBox | 3G-30C-WINJ/E. | Compatibile con Windows 10 | 1.000 set |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.