Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3361
TOKYO, 16 giugno 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio del transistor metallo-ossido-semiconduttore a effetto di campo (MOSFET) in carburo di silicio (SiC) serie N da 1200 V, caratterizzato da bassa perdita di potenza ed elevata tolleranza1 all'attivazione automatica. Questa nuova serie contribuirà alla riduzione del consumo energetico e alla miniaturizzazione dei sistemi di alimentazione che richiedono la conversione di alta tensione, quali i caricabatterie di bordo per veicoli elettrici (EV), sistemi fotovoltaici e altro ancora. La spedizione dei campioni avrà inizio il prossimo luglio.
Mitsubishi Electric esporrà il suo nuovo SiC-MOSFET serie N da 1200 V in occasione dei principali eventi fieristici, tra i quali PCIM Asia 2020 a Shanghai, in Cina, dal 16 al 18 novembre.
SiC-MOSFET serie N da 1200 V
Prodotto | Standard | Modello | VDS | RDS(on)_typ. | Idmax@25Dmax@25 °C | Pacchetto | Disponibilità |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SiC-MOSFET | AEC-Q101 | BM080N120SJ | 1200 V | 80 mΩ | 38 A | TO-247-3 | Luglio 2020 |
BM040N120SJ | 40 mΩ | 68 A | |||||
BM022N120SJ | 22 mΩ | 102 A | |||||
- | BM080N120S | 80 mΩ | 38 A | ||||
BM040N120S | 40 mΩ | 68 A | |||||
BM022N120S | 22 mΩ | 102 A |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.