Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3367
TOKYO, 25 agosto 2020 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato oggi il lancio del modulo transistor bipolare a gate isolato (IGBT) T-Series tipo LV100 per uso industriale. Il package LV100, che garantisce un'elevata versatilità e densità della corrente, è stato ampiamente utilizzato in applicazioni ferroviarie e del settore dell'energia elettrica e ora è stato adattato per usi industriali. Si prevede che possa contribuire a ridurre le dimensioni e la perdita di potenza dei convertitori di potenza, in particolare per gli inverter utilizzati per le applicazioni a energia rinnovabile, ad esempio per gli impianti fotovoltaici ed eolici, nonché azionamenti per motori a elevata capacità. Le vendite inizieranno a settembre.
Modulo IGBT T-Series tipo LV100 per uso industriale
Prodotto | Modello | Valore nominale | Data di rilascio |
---|---|---|---|
Modulo IGBT T-Series tipo LV100 per uso industriale |
CM800DW-24T | 1200 V/800 A | Settembre 2020 |
CM1200DW-24T | 1200 V/1200A | ||
CM800DW-34T | 1700 V/800 A | ||
CM800DW-34TA5 | 1700 V/800 A | ||
CM1200DW-34T | 1700 V/1200A |
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.