Comunicati stampa
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
DA PUBBLICARE IMMEDIATAMENTE N. 3401
TOKYO, 10 marzo 2021 - Mitsubishi Electric Corporation (Tokyo: 6503) ha annunciato oggi che il 1º luglio aggiungerà alla sua linea MelDIR (Mitsubishi Electric Diode InfraRed) un nuovo sensore termico con un ampio campo visivo e un'elevata densità di pixel (80x60) per applicazioni quali sicurezza, riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC), conteggio delle persone, edifici intelligenti e scanner termici. Il nuovo sensore MelDIR distingue con precisione gli esseri umani dalle altre fonti di calore e consente di identificare comportamenti umani specifici, come camminare, correre o alzare le mani.
Nuovo sensore a infrarossi a diodo termico MelDIR (80x60 pixel)
Fig. 1 Confronto tra le aree di rilevamento del sensore MelDIR convenzionale e del nuovo sensore
Fig. 2 Immagini termiche acquisite con il nuovo prodotto
Fig. 3 Kit di valutazione
Modello | MIR8060B1 | MIR8032B1 |
---|---|---|
Pixel | 80 x 60 | 80 x 32 |
Campo visivo | 78° x 53° (tipico) | 78° x 29° (tipico) |
Frequenza fotogrammi | 4 / 8 fps (selettiva) | 4 fps (fissa) |
Risoluzione temp. (NETD) | 100 mK (tipica) | |
Tensione di esercizio | 3,3 V | |
Consumo di corrente | ≤50 mA | |
Dimensioni del prodotto | 19,5 x 13,5 x 9,5 mm | |
Gamma di temp. rilevabile | Da -5 a 60 °C | |
Interfaccia | Interfaccia periferica seriale (SPI) |
I sensori a infrarossi che misurano le temperature rilevando la radiazione a infrarossi degli oggetti sono già ampiamente utilizzati per la sicurezza, gli impianti HVAC, il conteggio delle persone, gli edifici intelligenti e gli scanner termici. Tuttavia, è in crescita la domanda di sensori che offrono un'elevata risoluzione termica e un'alta densità di pixel per distinguere gli esseri umani dalle altre fonti di calore e per identificare comportamenti umani specifici. Per soddisfare questa crescente domanda, Mitsubishi Electric lancerà presto un nuovo sensore MelDIR con un ampio campo visivo (78°x53°) e una risoluzione elevata sia in termini di pixel (80x60) che di temperatura (100 mK).
Questo prodotto è conforme alle direttive RoHS (Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances) 2011/65/UE e 2015/863(UE) per apparecchiature elettriche ed elettroniche.
I comunicati stampa contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso.