Novità
I comunicati contengono informazioni accurate al momento della pubblicazione, ma possono essere soggetti a variazioni senza preavviso. Questa pagina mostra solo gli elementi più recenti. Per l’archivio completo dei comunicati stampa, fare clic su “Cerca per categoria o anno”.
Il sistema di motorizzazione per automotrici di Mitsubishi Electric vince il premio R&D 100
Il presente testo è una traduzione della versione inglese ufficiale del comunicato stampa e viene fornito unicamente per comodità di consultazione. Fare riferimento al testo inglese originale per conoscere i dettagli e/o le specifiche. In caso di eventuali discrepanze, prevale il contenuto della versione inglese originale.
Motore sincrono a riluttanza (SynRM) e resa del rotore interno
TOKYO, 3 ottobre 2025 - Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) ha annunciato in data odierna che il suo motore sincrono a riluttanza, caratterizzato da un consumo ridotto di energia e risorse, e il sistema di trazione inverter (SynTRACS) per automotrici hanno ricevuto l’R&D 100 Award 2025 dalla pubblicazione statunitense R&D World. Si tratta del 28° R&D 100 Award che Mitsubishi Electric ha ricevuto fino ad oggi.
Il SynTRACS è dotato del primo motore sincrono a riluttanza (SynRM) del settore ferroviario per risparmiare energia e risorse nelle automotrici. Il SynRM non incorpora magneti permanenti o terre rare nel suo rotore ed è controllato con un inverter. I test effettuati sulle automotrici attuali hanno dimostrato che il consumo di energia è diminuito del 18% rispetto ai tradizionali sistemi di motori a induzione ad alta efficienza, dimostrando un notevole risparmio energetico.
Gli operatori ferroviari stanno introducendo veicoli e attrezzature che consumano meno energia per ottenere una maggiore sostenibilità. Nel novembre 2020, Mitsubishi Electric ha presentato una nuova tecnologia di controllo degli inverter per SynRM che elimina la necessità di magneti permanenti e terre rare nel rotore. Questa tecnologia raggiunge una potenza massima di 450kW, che consente di realizzare uno dei SynRM più grandi al mondo e adatto per una vasta gamma di velocità richieste per le automotrici. Riduce inoltre la perdita di potenza del 50% rispetto ai motori a induzione convenzionali ad alta efficienza.
Da dicembre 2021 a febbraio 2022, Mitsubishi Electric ha installato il sistema SynTRACS sulle automotrici attuali per i test e ha confermato che riduce il consumo di energia del 18% rispetto ai sistemi di motori a induzione ad alta efficienza. Il sistema ad elevato risparmio energetico e di risorse, entrato nella produzione di massa commerciale nell’anno fiscale conclusosi a marzo 2025, è stato valutato molto positivamente nel settore ferroviario, contribuendo alla sua selezione per il premio.
In futuro, Mitsubishi Electric prevede di sfruttare la sua esperienza tecnologica all’avanguardia per guidare lo sviluppo di sistemi di motori di nuova generazione per le automotrici.
Richieste di informazioni
-
Contatto per i media
-
Richieste dei clienti
Advanced Technology R&D Center
Mitsubishi Electric CorporationFax: +81-6-6497-7285