MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Wyróżnij się na rynku

Zbuduj maszyny, które wyróżniają się wydajnością i innowacyjnością

Automatyzacja otwiera przed Twoimi klientami ogromne możliwości – od zwiększenia wydajności po redukcję kosztów. Jednak pełne wykorzystanie jej potencjału wymaga odpowiedniego doświadczenia, narzędzi i wsparcia.

To wyzwanie zdecydowanie warto podjąć, ponieważ inteligentne i wydajne maszyny mogą całkowicie odmienić sposób funkcjonowania zakładów produkcyjnych. Zapewnienie takiego poziomu obsługi nie tylko wzmacnia relacje z klientami, ale także stawia Twoją firmę w pozycji długoterminowego lidera.

Naszym celem jest doprowadzenie Twojego biznesu właśnie do tego punktu. Niezależnie od tego, czy chodzi o prostą konfigurację, czy w pełni spersonalizowane rozwiązanie – wspólnie zbudujemy maszyny, które wyróżnią się na rynku, będą niezawodne i opłacalne.

Wyróżnij się na tle konkurencji. Postaw na Mitsubishi Electric.

W świecie nieskończonych możliwości – pewność dzięki Mitsubishi Electric

Dzisiejsze przedsiębiorstwa potrzebują rozwiązań, które nie tylko odpowiadają na bieżące potrzeby, ale także zapewniają trwałą przewagę konkurencyjną. Mitsubishi Electric dostarcza technologię, która spełnia oba te warunki.

Łącząc najlepsze technologie sprzętowe, programowe i serwisowe, tworzymy rozwiązania, które konsekwentnie przewyższają oczekiwania i realnie zwiększają efektywność produkcji.

Każdy projekt realizujemy w oparciu o potrzeby Twojego biznesu i Twoich klientów – stawiając na wydajność, niezawodność oraz pełną zgodność z normami branżowymi i międzynarodowymi standardami.

Szybkość

Produkty Mitsubishi Electric są projektowane z myślą o maksymalnej wydajności maszyn.

Niezawodność

Inżynierowie tworzą rozwiązania dostosowane do realnych warunków produkcyjnych, eliminując ryzyko nieplanowanych przestojów.

Bezpieczeństwo

Nasze systemy chronią przed zagrożeniami fizycznymi i cyfrowymi.

Zgodność

Projektujemy zgodnie z najnowszymi normami branżowymi, dyrektywami UE i globalnymi standardami.

Utrzymanie

Budujemy rozwiązania, które łączą niezawodność z efektywnością – maszyny działające bez kompromisów przez cały okres użytkowania.

Horizon Instruments zwiększa wydajność z Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric wsparło firmę Horizon Instruments w opracowaniu wysoce zautomatyzowanej maszyny do napełniania płytek laboratoryjnych (well plate filling machine).

Dzięki temu rozwiązaniu wiodący dostawca testów immunoenzymatycznych i urządzeń diagnostyki in vitro (IVD) zwiększył wydajność produkcji aż o 700–800%, a dodatkowo przewiduje się zmniejszenie ilości odpadów nawet o połowę.

Za sterowanie maszyną odpowiada sterownik MELSEC-L series PLC z wbudowanym modułem ruchu, współpracujący z serwonapędami i silnikami Mitsubishi Electric. Zastosowano również inne, idealnie dopasowane komponenty systemowe – m.in. HMI z serii GOT2000 oraz opcjonalnie robota sześcioosiowego MELFA.

Kompleksowe rozwiązania software'owe

Zaawansowane rozwiązania do wizualizacji umożliwiające integrację z szeroką gamą standardowych protokołów komunikacyjnych w różnych branżach.
Narzędzie do analizy danych, które optymalizuje procesy produkcyjne, zastępując intuicyjne decyzje operatorów precyzyjną analizą cyfrową. Dzięki integracji z systemami sterowania, MaiLab pozwala na inteligentne przetwarzanie danych, usprawniając produkcję, zwiększając efektywność i redukując koszty operacyjne.
Weryfikacja wstępna jest przeprowadzana w cyfrowej przestrzeni wirtualnej fabryki lub linii urządzeń. Pozwala to znacznie obniżyć koszty i skrócić czas w fazie projektowania.
Oprogramowanie, które obniża całkowity koszt posiadania związany z pracami inżynierskimi.

Kompleksowa oferta produktowa

Seria sterowników MELSEC elastycznie spełnia wymagania produkcyjne, zapewniając użytkownikom idealne rozwiązania, które są dopasowane do ich potrzeb.
Nasze przetwornice częstotliwości codziennie udowodniają swój wysoki poziom opłacalności i niezawodności, funkcjonalność oraz elastyczność w zastosowaniach komercyjnych i przemyśle ciężkim.
Pulpity HMI GOT z przyjaznym interfejsem zapewniają użytkownikowi wygodne oraz korzystne rozwiązania.
Zaawansowane i elastyczne systemy serwo: Odkryj świat precyzyjnego sterowania ruchem
Następna generacja modeli kompaktowych z różnymi zintegrowanymi funkcjami.
Moduł Simple Motion z serii MELSEC iQ-F umożliwia realizację różnego rodzaju sterowań, takich jak sterowanie synchroniczne i krzywkowe, zachowując przy tym doskonałą łatwość użytkowania. Moduł ten obsługuje CC-Link IE TSN i SSCNETⅢ/H.
Zaprojektowane do pracy o najwyższej wydajności i niezawodności w wymagających warunkach przemysłowych.
Otwarta, zintegrowana sieć Ethernet umożliwiająca płynną komunikację pomiędzy systemem informatycznym a halą produkcyjną.

Optymalna wydajność w każdym cyklu

Twoi klienci oczekują maszyn, które działają szybciej, precyzyjniej i bez nieplanowanych przestojów. Żeby sprostać tym wymaganiom, potrzebujesz rozwiązań, które nie tylko wykorzystują najnowsze technologie, ale też pozwalają w pełni je zintegrować w praktyce.

Lepsza wydajność oznacza dla Ciebie krótsze cykle produkcyjne, większą dostępność maszyn i dokładniejsze wyniki – a więc realną przewagę konkurencyjną na rynku.

Optymalizacja wydajności to jedna z naszych kluczowych specjalizacji. Oferujemy kompleksowy pakiet produktów i usług, które pozwalają wynieść Twoje maszyny na wyższy poziom. Nasze doświadczenie obejmuje znaczącą poprawę wskaźników efektywności całkowitej OEE – od dostępności, przez czas cyklu, aż po precyzję działania.

Dzięki naszym technologiom zyskujesz:

  • Elastyczną, skalowalną architekturę sterowania – dostosowaną do specyfiki Twojego projektu.
  • Szybką i precyzyjną mechatronikę – inteligentne serwonapędy, przetwornice i robotykę.
  • Narzędzia AI – maszyny, które uczą się i stale podnoszą swoją efektywność.
  • Łączność i wizualizację danych – intuicyjne panele i pulpity prezentujące kluczowe wskaźniki wydajności oraz utrzymania ruchu.

Całość wspiera nasza koncepcja defence in depth – wielopoziomowej ochrony cybernetycznej. W czasach, gdy zagrożenia coraz częściej celują w środowiska produkcyjne, bezpieczeństwo i integralność Twoich maszyn stawiamy na pierwszym miejscu.

Budżet pod kontrolą

Konkurencyjna cena – sprawdzone opinie klientów
Budowa maszyny to poważna inwestycja, ale nie musi wykraczać poza budżet. Kluczem jest współpraca z odpowiednim partnerem.

Dzięki elastycznym modelom cenowym płacisz tylko za to, czego naprawdę potrzebujesz – w uczciwej, konkurencyjnej cenie. Skalujemy rozwiązania do Twoich wymagań, bez ukrytych kosztów. Co więcej, licencja na nasze oprogramowanie inżynierskie jest jednorazowa – wszystkie późniejsze aktualizacje otrzymujesz bezpłatnie.

Nie musisz wierzyć nam na słowo – wystarczy posłuchać, co mówią nasi klienci…

Wsparcie i niezawodność maszyn

Bezawaryjna praca od pierwszego dnia
Nasze komponenty od lat słyną z jakości i stabilności, która przekłada się na spokojną pracę użytkowników. Dziś idziemy o krok dalej – dostarczamy nie tylko sprawdzone produkty, lecz także szczegółową wiedzę o stanie Twojej maszyny.

Dzięki funkcjom opartym na danych oraz pełnej łączności cyfrowej zapewniamy innowacyjne narzędzia utrzymania ruchu i ciągłość działania. A jeśli wyjątkowo dojdzie do nieplanowanego przestoju, zdalna diagnostyka pozwala błyskawicznie zidentyfikować problem i szybko przywrócić produkcję.

Whitepaper: Inteligentne maszyny w erze danych

Projektowanie i produkcja maszyn, które w pełni wykorzystują potencjał cyfryzacji, to ogromne wyzwanie. Zobacz, jak możemy Ci w tym pomóc.

Przemysł nieustannie się rozwija od samego początku swojego istnienia. Ciągłe zmiany mają na celu sprawić, aby fabryki produkowały więcej, szybciej i taniej – bo tego właśnie oczekuje rynek.

Na przestrzeni dziejów wzrost produktywności był napędzany przez kolejne przełomowe technologie – od silników parowych, przez napędy elektryczne, aż po automatyzację procesów. W latach 60. pojawiły się dwa potężne narzędzia: robotyka i automatyka przemysłowa. To one przez dekady stanowiły fundament budowania przewagi konkurencyjnej w przemyśle.

Pobierz Whitepaper

Pobierz Whitepapers

Wybierz...
Wybierz...
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Nowoczesne podejście do budowy maszyn

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach

Wybierz...

Jesteśmy tu, aby pomóc!

Opisz nam swoje zapytanie, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Dane kontaktowe

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Możliwości

Our Stories

Loncheadora KTM

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery Boosts Precision & Simplifies Architecture with CC‑Link IE TSN

KFT Food Machinery

#Food & Beverage#Machine Building#Sterownik ruchu serii Q#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Wyłączniki niskiego napięcia#Serwonapędy AC MELSERVO
HAMBI Steel Mesh [Img 1]

2025-01-09

The world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Material Handling#Wizualizacja#Sterowniki programowalne MELSEC#Silniki serwo
[Thumbnail] Innovation in dairy production

2024-10-07

Innovation in dairy production

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Food & Beverage
Planting

2024-08-01

From food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Obejrzyj wideo na YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Wizualizacja#Przetwornice częstotliwości - FREQROL#Sterowniki
KELLER: Industrial Printing Solutions

2024-04-19

Industrial Printing Solutions

KELLER

Obejrzyj wideo na YouTube
#Machine Building#Life Science
Printing success - Combining user-friendliness with high performance

2023-10-10

Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

JK Machinery

#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO
[Thumbnail] Quality Control in High Speed Inhaler Testing

2020-03-06

Quality Control in High Speed Inhaler Testing

Pharma Industry

Obejrzyj wideo na YouTube
#Life Science#Machine Building#Sterowniki#Roboty
Cutting a cake with a robot

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#Serwonapędy AC MELSERVO#Pulpity operatorskie (HMI) - seria GOT#Roboty przemysłowe serii MELFA#Sterowniki