Come superare le sfide nel settore dell'elettronica?
I robot non solo riducono gli errori, ma migliorano anche la qualità dei prodotti e la tracciabilità dei processi. La produzione odierna richiede precisione, soprattutto nella manipolazione dei componenti e nella protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD). I robot soddisfano queste esigenze con un'affidabilità senza pari.
Desiderate raggiungere la perfezione nella progettazione e nella produzione di circuiti stampati? La robotica è la soluzione che state cercando!
Le soluzioni smart iniziano qui
Robot certificati per la produzione elettronica
Aumentate la vostra produzione con la robotica all'avanguardia di Mitsubishi Electric, progettata per soddisfare gli standard più elevati del vostro settore. Questi robot combinano una tecnologia all'avanguardia con certificazioni affidabili, rendendoli ideali per il settore elettronico, particolarmente esigente.
Robot con certificazione ESD
- Protezione certificata: Mitsubishi Electric offre robot certificati ESD, che presentano alcune variazioni rispetto ai modelli standard. Garantiscono che i componenti siano protetti da scariche improvvise che potrebbero compromettere il prodotto finale.
- Design specializzato: su misura per la movimentazione di componenti elettronici delicati, tra cui circuiti stampati, connettori e altre parti sensibili.
- Applicazioni versatili: perfetti per l'assemblaggio, l'ispezione, il collaudo in circuito, la saldatura e l'imballaggio. Questi robot proteggono il processo di produzione, mantenendo un output di alta qualità.
Robot con certificazione ISO Class
- Disponibilità a lavorare in camere bianche: i robot Mitsubishi Electric sono certificati ISO, garantendo la conformità ai rigorosi standard delle camere bianche.
- Maggiore pulizia: impedisce alle micro-particelle di contaminare i prodotti sensibili durante i test in camera bianca grazie al ricircolo forzato dell'aria.
- Ideale per l'industria elettronica: progettato per ambienti in cui la precisione e l'igiene sono fondamentali, garantendo che i vostri prodotti rimangano impeccabili.
Versatilità in pillole
I robot ESD certificati di Mitsubishi Electrics offrono una serie di vantaggi:
- Conformità ai requisiti delle camere bianche secondo la norma ISO 14644;
- Rivestimento speciale conforme alla norma IEC61340-5-1;
- Giunzione intelligente con monitoraggio al 100% per una documentazione completa
- Montaggio verticale, sospeso o a soffitto;
- Applicazione adesiva o con incapsulamento per una geometria 3D;
- Le opzioni SmartPlus garantiscono la massima precisione e velocità estrema anche a temperature variabili, manutenzione predittiva e ottimizzazione del movimento grazie alla tecnologia MAISART® (AI, deep learning);
- Disponibilità di un modello unico con specifiche di cablaggio e tubazioni interne;
- Protocollo SECS/GEM disponibile con soluzioni integrate PLC robot.
I robot di Mitsubishi Electric - Una forza trainante per la tua attività
Porta la produzione elettronica a un livello superiore con i robot certificati Mitsubishi Electric. Proteggi, ottimizza e innova come mai prima d'ora!
| Affidabilità senza pari | Future-ready | Produttività aumentata |
|---|
| Robot certificati per operare in ambienti sensibili con la massima precisione. | Robot perfetti per applicazioni che richiedono protezione avanzata e capacità di lavorare in camera bianca. | I nostri robot ottimizzano la produzione, riducono il rischio di guasti e migliorano l'efficienza complessiva. |
I robot intelligenti trasformano l'industria elettronica
L'industria elettronica è uno dei maggiori beneficiari della robotizzazione e dell'automazione. Anni fa, l'automazione dell'assemblaggio dei circuiti stampati ha consentito l'uso su larga scala della tecnologia SMD e la miniaturizzazione. Oggi, i robot Mitsubishi Electric facilitano ogni fase dell'assemblaggio elettronico: dalla saldatura all'assemblaggio, fino al controllo qualità.
Scopri le nostre soluzioni nel dettaglio
Scarica il whitepaper
Lavorare con Mitsubishi Electric apre nuove prospettive alle aziende, consentendo loro di affrontare efficacemente le sfide dell'industria elettronica odierna. Soluzioni innovative, flessibilità e impegno per la sostenibilità rendono Mitsubishi Electric un partner in grado di supportare le aziende per avere successo in un mercato dinamico e competitivo.
Trend attuali nel settore dell'elettronica:
- una crescente consapevolezza ambientale tra i consumatori,
- l'uso diffuso di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale e la ricerca di nuovi materiali per dispositivi e componenti elettronici.
Produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7 grazie alla robotica
Scoprite come la robotica consente una produzione continua, 24 ore su 24. Osservate i nostri robot mentre manipolano con efficienza i circuiti elettronici per produrre inverter, dimostrando la precisione e l'affidabilità dell'automazione nell'industria elettronica.
Funzionalità